01000227006
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000227000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000227000/01000227000.prj},{NB=01000227006},{PREVIEW=01000227000.png},{ARTNR=01000227006},{D1=M16},{A=5},{D2=31},{E=27.7},{M=24},{S=24},{MAT=Vergütungsstahl},{GEW=67},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/91.b3.02.010002270009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=8224}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
01000227000 - Hexagon nut with collar
Bill of material
01000227006
Article No.
01000227006
01000227006
D1
M16
M16
mm
A
5
5
mm
D2
31
31
mm
E
27.7
27.7
mm
M
24
24
mm
S
24
24
mm
Material
Vergütungsstahl
Weight
67
67
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/91.b3.02.010002270009.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型