01000195057
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000195000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000195000/01000195000.prj},{NB=01000195057},{ARTNR=01000195057},{D2=22},{D8=28},{D9=32},{L10=25},{L11=2.5},{MAT=Qualitätsstahl/740+80HV10},{GEW=40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
01000195000 - Drill bushing G,DIN 173
Bill of material
01000195057
Article No.
01000195057
01000195057
H7
22
22
mm
m6
28
28
mm
D9
32
32
mm
L10
25
25
mm
L11
2.5
2.5
mm
Material
Qualitätsstahl/740+80HV10
Weight
40
40
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型