??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
007 - Reduktion konzentrisch
Stückliste
AGRU_40007116321_Reducer concentric_short spigot_ECTFE natural_110/63 SDR21 ISO S-10
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Artikelnummer
40007116321
Artikelnummer
40007116321
Bildcode
007
Gewicht
0.140 kg
Dimension Lang
110/63 SDR21 ISO S-10
Dimension kurz
110/63
Bezeichnung 1
Reduktion konzentrisch
Bezeichnung 2
kurze Schenkel
Material
ECTFE natural
Herstellverfahren
formgespritzt
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
110.000 mm
Outside diameter1 (DAOD1)
63 mm
S
5.300 mm
S1
3.000 mm
Dimension L
65.000 mm
L1
11.000 mm
L2
7.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen