??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
007 - Redução concêntrica
Lista de peças
AGRU_40007116321_Reducer concentric_short spigot_ECTFE natural_110/63 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
LOD Level
Número do artigo
40007116321
Número do artigo
40007116321
Código de imagem
007
Peso
0.140 kg
Dimensão longa
110/63 SDR21 ISO S-10
Dimensão curta
110/63
Descrição 1
Redução concêntrica
Descrição 2
curta
Material
ECTFE natural
Processo de manufatura
produção por injecção
Tecnologia de conexão
solda de topo + IR
Outside diameter (DAOD)
110.000 mm
Outside diameter1 (DAOD1)
63 mm
S
5.300 mm
S1
3.000 mm
Dimension L
65.000 mm
L1
11.000 mm
L2
7.000 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD