??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00170003 - Stainless SUS430(+)Pan head machine screw
Bill of material
00-17-0003-0040-0060
Size
M 4
Length
Order number
p: Pitch
0.7 mm
Type of + Hole
2
dk: Outside Diameter
9 mm
tolerance-dk
-0.5 mm
k: Width
3 mm
tolerance-k
+-0.15 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés