??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00170000 - Stainless SUS430(+)Pan head machine screw
Bill of material
00-17-0000-0040-0100
Size
M 4
Length
Order number
p: Pitch
0.7 mm
Type of + Hole
2
dk: Outside Diameter
7 mm
tolerance-dk
-0.5 mm
k: Width
3 mm
tolerance-k
+-0.15 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей