??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
00170000 - ステンレスSUS430(+)ナベ小ねじ
部品表
00-17-0000-0040-0100
サイズ
M 4
長さ
品番
p: ピッチ
0.7 mm
十字穴の番号
2
dk: 直径
7 mm
公差-dk
-0.5 mm
k: 高さ
3 mm
公差-k
+-0.15 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)