??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
001.20 - Bogen 45°
Stückliste
AGRU_70001240017_Bend 45_300mm both sides elongated_PE 100-RC black_400X23.7 SDR17 ISO S-8
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
001.20
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Bogen 45°
Bezeichnung 2
300mm beidseitig verlängert
Material
PE 100-RC schwarz
Herstellverfahren
formgespritzt+geschweisst
Verbundungstechnik
Stumpf + E-Muffenschweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
300.000 mm
L1
mm
L2
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen