001.0042 2.136
Orobica Plast-Gom
Pick-Up Heads
001.0042 2
Powered by
CAD모델 선택
{orobica/testine_prensili/001_0042202/001_0042202_con_tubetto.prj},{NB=001.0042 2.136},{SHA256=/gEau9yYZ97o2UUkVx8ypPSNDYO5Fj35Mo5unsfdeME=},{INAME=0012e00422022e136},{NAME=001.0042 2.136},{NNCUSTOM=001.0042 2},{NTCUSTOM=Pick-up heads},{NBCUSTOM=001.0042 2.136},{LINACUSTOM=001.0042 2.136},{STEPFILE=001_0042 2_136},{PNGFILE=001_0042 2_With_tube},{CODE=001.0042 2.136},{T=Plastic},{GS=Membrane},{MM=Rubber/TPU},{OPR=1±0,2},{OPT=2,3±0,2},{SP=catalog_001_0042_2.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Orobica Plast-Gom
Description
001.0042 2 - Pick-up heads
Bill of material
001.0042 2.136
Code
001.0042 2.136
Tube material
Plastic
Gripping System
Membrane
Membrane material
Rubber/TPU
Operating Pressure Rubber
1±0,2
Bar
Operating Pressure TPU
2,3±0,2
Bar
Spare Parts
catalog_001_0042_2.pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성