??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00090101 - Titanium(-)Flat countersunk Bolt
Bill of material
00-09-0101-0100-0400
Size
M 10
Length
Order number
p: Pitch
2 mm
dk: Outside Diameter
20 mm
tolerance-dk
-1.3 mm
k: Width
6 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés