??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00060006 - Aluminum(+)Flat countersunk machine screw(Small head)
Bill of material
00-06-0006-0040-0080
Size
M 4
Length
Order number
p: Pitch
0.7 mm
Type of + Hole
2
dk: Outside Diameter
6 mm
tolerance-dk
-0.5 mm
k: Width
1 mm
tolerance-k
-0.3 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés