??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
0002000S - ステンレス(+)薄バインド小ねじ
部品表
00-02-000S-0040-0060
サイズ
M 4
長さ
品番
p: ピッチ
0.700 mm
dk: 直径
8.100 mm
公差-dk
-0.4 mm
k: 高さ
1.600 mm
公差-k
+-0.1 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)