??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
00010006 - 黄銅(+)皿小ねじ小頭
部品表
00-01-0006-0040-0120
サイズ
M 4
長さ
品番
p: ピッチ
0.7 mm
十字穴の番号
2
dk: 直径
6 mm
公差-dk
-0.5 mm
k: 高さ
1 mm
公差-k
-0.3 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)