00-01-0001-0040-0350
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/machine_screws/01001.prj},{NB=00-01-0001-0040-0350},{S=M 4},{L=35},{L1=2,3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L2=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L3=4,5,6,8,10,12,16,20,25},{L4=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L5=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55},{L6=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100},{L7=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L8=10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80},{L9=12,14,15,16,18,20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70},{L10=20,25,30,35,40,45,50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 150
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00010001 - Brass(+)Flat countersunk machine screw
Bill of material
00-01-0001-0040-0350
Size
M 4
M 4
Length
35
35
Order number
00-01-0001-0040-0350
00-01-0001-0040-0350
p: Pitch
0.700
0.700
mm
Type of + Hole
2
2
dk: Outside Diameter
8.000
8.000
mm
tolerance-dk
-0.5
-0.5
mm
k: Width
2.300
2.300
mm
tolerance-k
-0.3
-0.3
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성