??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00004000 - Steel 4 markHexagon upset head machine screw
Bill of material
00-00-4000-0060-0200
Size
M 6
Length
Order number
p: Pitch
1 mm
Type of + Hole
2
k: Width
4 mm
tolerance-k
+-0.15 mm
s: Width
10 mm
tolerance-s
-0.2 mm
Width
11 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés