??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
00004000 - 鉄4マーク六角アプセット小ねじ
部品表
00-00-4000-0060-0200
Size
M 6
長さ
品番
p: ピッチ
1 mm
十字穴の番号
2
k: 高さ
4 mm
公差-k
+-0.15 mm
s: 二面幅
10 mm
公差-s
-0.2 mm
11 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)