??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00000040 - Steel(+)UNF(PAN)machine screw
Bill of material
00-00-0040-7100-8030
Size
10-32
Length
Order number
p: Pitch
1 mm
Type of + Hole
2
dk: Outside Diameter
9 mm
k: Width
3 mm
Screw Diameter
5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей