??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
0000000N - 鉄(+)取っ手用小ねじ
部品表
00-00-000N-0040-0250
サイズ
M 4
長さ
品番
p: ピッチ
0.7 mm
十字穴の番号
2 mm
dk: 直径
9 mm
公差-dk
-0.5 mm
k: 高さ
7 mm
公差-k
0.7~1.0 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)