??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
00000005 - 鉄(+)丸小ねじ
部品表
00-00-0005-0060-0200
サイズ
M 6
長さ
20
品番
00-00-0005-0060-0200
p: ピッチ
1 mm
十字穴の番号
3
dk: 直径
10.5 mm
公差-dk
-0.7 mm
k: 高さ
4 mm
公差-k
+-0.2 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)