국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
00-00-0500-0040-1800
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/machine_screws/00000.prj},{NB=00-00-0500-0040-1800},{L=180},{S=M 4},{L1=2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22,25,26,30,35,40},{L2=3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30},{L3=3,4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L4=3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,60},{L5=3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18,20,22,23,25,28,30,32,35,38,40,44,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,129,130,135,140,145,150,155,160,170,180,190,200,250},{L6=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 405
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00000000 - Steel(+)Pan head machine screw
Bill of material
00-00-0500-0040-1800
Size
M 4
M 4
Length
180
180
Order number
00-00-0500-0040-1800
00-00-0500-0040-1800
p: Pitch
0.700
0.700
mm
Type of + Hole
2
2
dk: Outside Diameter
7.000
7.000
mm
tolerance-dk
-0.5
-0.5
mm
k: Width
2.600
2.600
mm
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성