??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
00000000 - 鉄(+)ナベ小ねじ(全ねじ)
部品表
00-00-0000-0040-0800
サイズ
M 4
長さ
品番
p: ピッチ
0.700 mm
十字穴の番号
2
dk: 直径
8 mm
公差-dk
-0.5 mm
k: 高さ
2.300 mm
公差-k
-0.3 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)