46.000.00.2.0/100/063/0000/5.0.0
Hydropneu
Hydraulik-Zylinder
Typ 46 - ISO 6022
Powered by
CAD모델 선택
{hydropneu/hydraul_zyl/46er/46.00x.00.2.x_assmtab.prj},{NB=46.000.00.2.0/100/063/0000/5.0.0 (0)},{DKO=100},{MMK=63.000},{MMG=70.000},{KK=48.000},{KKI=45.546},{A=63.000},{L6=27.000},{SW1K=50.000},{SW1G=60.000},{X1K=60.000},{X1G=67.000},{X2K=11.000},{X2G=11.000},{X3K=15.000},{X3G=15.000},{X4=4.000},{X5=1.200},{X6=25.000},{X7=45.300},{X8=45.000},{EEE=33.250},{EEI=30.290},{D1=125.000},{D=168.000},{ZJ=335.000},{PJ=171.000},{Y=134.000},{L5=183.000},{L16=30.000},{L24=30.000},{L25=102.000},{X1=81.000},{NDMX10=12.000},{KDMX10=10.106},{SEK=10.000},{X11=20.000},{GL=18.000},{X12=13.000},{X13=140.000},{X14=47.000},{X15=3.000},{X16=21.000},{X17=2.000},{X18=40.000},{X19=3.000},{X20=20.000},{MM=1},{KSTV=1},{DAE=1},{HUB=0},{PS=0},{KDI=5},{KSDI=0},{EE=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Hydropneu
Description
00 - Grundform
Bill of material
46.000.00.2.0/100/063/0000/5.0.0
Kolben-Ø
100
100
mm
Stangendurchmesser
63
70
63
70
Kolbenstangen-Ausführung vorne
Aussengewinde
Innengewinde
Zylindrisch
Gelenkauge
Aussengewinde
Innengewinde
Zylindrisch
Gelenkauge
Dämpfung
keine
Dämpfung vorne
Dämpfung hinten
Dämpfung beidseitig
keine
Dämpfung vorne
Dämpfung hinten
Dämpfung beidseitig
Hub: Knicklänge beachten
mm
값 입력 HUB
Hub: Knicklänge beachten
mm
cm
inch
ft
확인
Dargestellter Hub
mm
Kolbenabdichtung
Teflondichtung/NBR
PU-Nutringe
Teflon/Viton
Kompaktdichtung/NBR
Teflondichtung/NBR
PU-Nutringe
Teflon/Viton
Kompaktdichtung/NBR
Kolbenstangenabdichtung
NBR-Dichtsatz
Viton-Dichtsatz
Teflondichtung/NBR
Teflondichtung/Viton
NBR-Dichtsatz
Viton-Dichtsatz
Teflondichtung/NBR
Teflondichtung/Viton
Hydraulik-Anschlüsse
Withworth-Rohrgewinde
Withworth-Rohrgewinde
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성