카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
VSPG-30-AN
CKD
진공 시스템 장비
흡착 패드
흡착 패드 VSP
스탠더드 타입(일반형 타입・심형 타입・소형 타입) VSP-*R*, *A*, *RM*
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/vacuum_system_components/suction_pads/vacuum_pad_new/vsp_r_a/pad_rubber_only_deep.prj},{NB=VSPG-30-AN},{MODEL=VSPG},{SD=30},{PADS=A : Standard deep type},{PADM=N},{ST=},{FRAME=},{OP=0},{L=14.0},{K=4.5},{M=M6 x 1},{A=5.5},{D1=3.0},{D2=18},{W=1.6},{XD4=17},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
패드 고무에 한함 VSPG-*A*(심형)
BOM
VSPG-30-AN
기종 형번
VSPG
d
30
30
mm
패드 형상
A:스탠더드 타입 깊은형
패드 재질
N:나이트릴 고무
S : Silicone rubber
U:우레탄고무
F : Fluoro rubber
SE : Conductive silicone rubber
NE : Conductive NBR (low resistance)
G : NBR compatible with Food Sanitation Act
HN : HNBR
EP : EPDM
N:나이트릴 고무
S : Silicone rubber
U:우레탄고무
F : Fluoro rubber
SE : Conductive silicone rubber
NE : Conductive NBR (low resistance)
G : NBR compatible with Food Sanitation Act
HN : HNBR
EP : EPDM
표면 처리
기호 없음:없음
ER : 흡착 자국 경감 표면 개질
기호 없음:없음
ER : 흡착 자국 경감 표면 개질
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성