dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
집회 VE250-1-40/2/17-206/F1
HEB
푸시 유닛 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/schiebereinheit/ve_250_asmtab.prj},{NB=VE250-1-40/2/17-206/F1(p=250, HUBST=0)},{KOLBEN=40},{D2=25},{D1=10.5},{D3=65},{D4=25},{D5=12},{B3=80},{HOLD=23},{B=12},{T=3},{L2=82},{L3=40},{L4=10},{L6=12},{L7=70},{L8=40},{L11X=18},{L11Y=62.0},{L12=10},{L24=20},{B1=84},{B2=230},{B4=43},{B5=125},{B6=170},{MINHUB=2},{MINHUB2=17},{MINHUB3=0},{A4=20},{A5=30},{DL=11},{SW=22},{L1206=164.000},{L1213=190.000},{L1214=209.000},{L1219=235.000},{NEWMINH=17.000},{HMAX=59.000},{HH=40.000},{CTN=84122120},{IDNR=},{S35= '', '-', '/S35', 'S35 Kolben statich dicht (Lasthaltefunktion)'},{L9=30},{M3=M10},{A6=M16},{A=G3/8},{NENNDRUCK=250},{BA=1},{AF=2},{HUB=17.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{S5=},{S13=},{FM=F1},{P3=},{N3=},{H=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
HEB
내용
최대 250 bar의 푸시 장치 - VE250
BOM
집회 VE250-1-40/2/17-206/F1
명목상의 압력
bar
피스톤 - Ø
40
40
mm
피스톤 로드 - Ø
25
25
mm
구조 형식
1 - 4 카운터 보어가있는 교차 보링
1.1 - 4 나사 보링
1 - 4 카운터 보어가있는 교차 보링
1.1 - 4 나사 보링
가이드로드 수
2 가이드로드
4 가이드 로드
2 가이드로드
4 가이드 로드
행정
mm
값 입력 HUB
행정
mm
cm
inch
ft
확인
확장 위치
mm
값 입력 HUBST
확장 위치
mm
cm
inch
ft
확인
작동 모드
206 - 양 방향 작용
213 - 양 방향 작동, 행정 끝 쿠션 형 받침대
214 - 양 방향 작동, 연속 피스톤로드
219 - 양 방향 작동, 연속 피스톤로드, 한쪽 끝의 행정 엔드 쿠션
206 - 양 방향 작용
213 - 양 방향 작동, 행정 끝 쿠션 형 받침대
214 - 양 방향 작동, 연속 피스톤로드
219 - 양 방향 작동, 연속 피스톤로드, 한쪽 끝의 행정 엔드 쿠션
씰 선택
-
S5 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰
S35 - 피스톤 고정식 (하중 유지 기능)
S5/S35 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰 / 피스톤 고정식 (하중 유지 기능)
-
S5 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰
S35 - 피스톤 고정식 (하중 유지 기능)
S5/S35 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰 / 피스톤 고정식 (하중 유지 기능)
피스톤 로드 선택
Hard-chromed piston surface
S13 - 피스톤로드 경화 및 하드 크롬 도금
S14 - 재질 1.4301로 제작 된 피스톤로드, 하드 크롬 도금
Hard-chromed piston surface
S13 - 피스톤로드 경화 및 하드 크롬 도금
S14 - 재질 1.4301로 제작 된 피스톤로드, 하드 크롬 도금
장착 플레이트
F1 - 장착 플레이트 포함
F0 - 장착 플레이트 제외
F1 - 장착 플레이트 포함
F0 - 장착 플레이트 제외
조정을 위한 맞춤 핀
-
P3 - 조절 핀 2 개
-
P3 - 조절 핀 2 개
슬롯
-
N3 - 홈 측면 3
N3.1 - 고객의 요청으로 인한 홈 측면 3
-
N3 - 홈 측면 3
N3.1 - 고객의 요청으로 인한 홈 측면 3
슬롯 위치
mm
연결
G3/8
G3/8
쿠션 길이
11
11
mm
피스톤 영역 (연장)
12.56
12.56
cm2
피스톤 영역 (후퇴)
7.65
7.65
cm2
정격 압력에서 추진력
3140
3140
daN
정격 압력에서 당기는 힘
1913
1913
daN
Custom tariff number
84122120
Standard delivery time
3-5 Wochen
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성