dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
집회 VZS251-101-50/28/6-206/B1/S4/S16
HEB
잠금 실린더 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/verriegelungszylinder/vzs251_asmtab.prj},{NB=VZS251-101-50/28/6-206/B1/S4/S16(p=250, HUBST=0)},{KOLBEN=50},{D2=28},{FX=206},{SW=41},{D1=65},{D2GX=27.000},{D2GY=1.500},{D3=80},{D3GX=85.000},{D3GY=1.500},{D5=18},{D6=14},{D7=40},{D9X=8.000},{D10=68},{D11=82},{D12=95},{D19=85},{L0=237},{L01=237},{L02=289},{L2=203.0},{L3=98},{L4=70},{L5=16},{L6=25},{L7=4},{L9=34},{L10=64},{L11=139.0},{L13=52},{L14=15.5},{L16=30},{L17=60},{L19=17},{L20=161.0},{L21=46.0},{L22=18},{L23=46},{L25=113},{B3=80},{B4=110},{B5=96},{B6=130},{B8=22},{B9=28},{R=42.5},{AX=20.955},{HUBX=0},{HUBMINX=120},{HUBSTMIN=60},{DAN=7000},{CTN=84122120},{IDNR=},{FUNKTIONSART=206 Doppelwirkend},{NENNDRUCK=250},{BA=101},{HUB=6.00},{HUBST=0.00},{NS=},{SA=/S4},{S0=},{S5=},{S8=S16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
HEB
내용
최대 250 bar의 잠금 실린더 - VZS251/VZS251NI
BOM
집회 VZS251-101-50/28/6-206/B1/S4/S16
명목상의 압력
bar
피스톤 - Ø
50
50
mm
피스톤 로드 - Ø
28
28
mm
구조 형식
101 - 나사 고정
102 - 정면의 나사 보링
103 - 전면 플랜지
105 - 받침대의 플랜지
111 - 구면 베어링으로 접합 된 러그
101 - 나사 고정
102 - 정면의 나사 보링
103 - 전면 플랜지
105 - 받침대의 플랜지
111 - 구면 베어링으로 접합 된 러그
행정
mm
값 입력 HUB
행정
mm
cm
inch
ft
확인
확장 위치
mm
값 입력 HUBST
확장 위치
mm
cm
inch
ft
확인
작동 모드
206 - 양 방향 작용
피스톤로드 단부
B1 - 외부 나사산이있는 피스톤로드 끝
센서 선택
위치 감지 용 센서 없음
위치 감지 용 센서 포함
위치 감지 용 센서 없음
위치 감지 용 센서 포함
센서 선택
S4 - 플러그 소켓 및 직각 플러그, 5m 케이블 센서
S10 - 플러그 소켓과 스트레이트 플러그가있는 센서, 5m 케이블
S43 - 플러그가없는 플러그 소켓 센서
S18 - 센서용 준비
S4 - 플러그 소켓 및 직각 플러그, 5m 케이블 센서
S10 - 플러그 소켓과 스트레이트 플러그가있는 센서, 5m 케이블
S43 - 플러그가없는 플러그 소켓 센서
S18 - 센서용 준비
잠금 모니터링 없음
-
S0 - 전자 잠금 모니터 없음
-
S0 - 전자 잠금 모니터 없음
씰 선택
-
S5 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰
-
S5 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰
연결 선택
S16 - 일체형 튜브 및 베이스, 축 연결
S16 - 일체형 튜브 및 베이스, 축 연결
연결
G1/2
G1/2
가로대 너비
41
41
mm
피스톤 영역 (연장)
19.62
19.62
cm2
피스톤 영역 (후퇴)
13.47
13.47
cm2
정격 압력에서 추진력
4906
4906
daN
정격 압력에서 당기는 힘
3368
3368
daN
잠금 힘
7000
7000
daN
Custom tariff number
84122120
Standard delivery time
3-4 Wochen
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성