NN4960
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
원통 구름베어링
복열 원통 구름베어링(고강성 시리즈)
49계열
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/cylindrical_roller_bearings/double_row_c_r_bearings_st_series/49_type/49_type_asmtab.prj},{NB=NSK_NN4960},{IDNR=},{RD=1},{ORDER=NN4960},{ORDERNEW=},{SD=300},{D=420},{B=118},{R=3.0},{CR=1230},{COR=2870},{CCD=388},{MASS=47.6},{LG=1800},{LO=2300},{DH=6},{DHX=6.0},{W=12},{WX=12},{M=4},{MX=4},{X=5},{PPATH=../49_type_asmtpl.prj},{MDA=313},{D1A=318},{DAMAX=407},{DAMIN=391},{RA=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 67
HELP_VARIABLE
회사명
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
내용
원통 홀
BOM
NN4960
형번
NN4960
NN4960
SD
300
300
mm
D
420
420
mm
B
118
118
mm
min.
3.0
3.0
mm
기본 동정격하중
1230
1230
kN
기본 정정격하중
2870
2870
kN
롤러 외접 원경
388
388
mm
질량
47.6
47.6
kg
허용회전수(그리스윤활)
1800
1800
min
허용회전수(오일윤활)
2300
2300
min
급유경
6
6
mm
급유구 폭
12
12
mm
오일홀수
4
min.
313
313
mm
min.
318
318
mm
DA
407
407
mm
DA
391
391
mm
max.
2.5
2.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성