피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
TCH10060H10K00
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정기제품 (볼스크류, NSK리니어가이드, 서포트유니트 등)
모노케리어
터프 케리어
TCH10
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/nsk_linear_products/monocarrier/tough_carrier/tch10/tch10_k_asmtab.prj},{NB=TCH10060H10K00(0)},{STROKE=600},{AC=H},{BSL=10 mm},{PH=0},{SR=1},{SU=},{CU=1},{POS=0},{STROKEX=060},{PPATH=tch10_k_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
내용
싱글 슬라이더사양
BOM
TCH10060H10K00
주문번호
TCH10060H10K00
TCH10060H10K00
스트로크
600
600
mm
정도규격
상급
정밀급
상급
정밀급
볼스크류 리드
10 mm
20 mm
10 mm
20 mm
핀홀
없음
핀홀부착
없음
핀홀부착
Sensor rail
No
Yes
No
Yes
Sensor unit
No
No
Cover unit
No
Yes
No
Yes
슬라이더 위치
mm
값 입력 POS
슬라이더 위치
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성