VQC4100-5
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VQC4000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 베이스, 개별 유니트
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2016. 7. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
VQC4_0_VALVE - 밸브/매니폴드 탑재용
SMC Corporation
14.08.2023
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vqc4000/manifold_base/vqc4000_valve2.prj},{NB=VQC4100-5},{ACTUATION=1},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=5},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: VQC4000_VALVE - 밸브:본 제품은 생산이 중단되었습니다/매니폴드 탑재용
BOM
VQC4100-5
전환 방식
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 perfect
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 perfect
Seal재
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
기능
(-) 표준타입(1W)
(R) 표준 타입(1W) + 외부 파일럿
(Y) 저와트 타입(0.5W)
(RY) 저와트 타입(0.5 W) + 외부 파일럿
(-) 표준타입(1W)
(R) 표준 타입(1W) + 외부 파일럿
(Y) 저와트 타입(0.5W)
(RY) 저와트 타입(0.5 W) + 외부 파일럿
코일 전압
(5) DC24V
(6) DC12V
(5) DC24V
(6) DC12V
램프,서지전압 보호회로
(-) 있음
(E) 램프 없음, 서지전압 보호회로 부착
(-) 있음
(E) 램프 없음, 서지전압 보호회로 부착
수동조작(매뉴얼)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성