PF2A703H-10-28
SMC Corporation
센서기기
플로스위치
PF2A 디지털 플로스위치 공기용
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2018. 1. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
PF3A7_H - 3-Color Display Digital Flow Switch For Large Flow
SMC Corporation
14.05.2024
{smc_jp/sensors/flow_switches/pf2a/pf2a7h_asmtab.prj},{NB=PF2A703H-10-28(0)},{MODELX=PF2A703H},{FLOW=(03) 150~3000},{THREAD1=},{PORT=(10) 1},{OUTPUT=28},{LEAD=},{UNIT=},{OMSC=},{THREAD2=0},{PPATH=pf2a7h/assembly/pf2a7h_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: PF2A7_H - 디지털 플로 스위치/대유량 타입:본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
PF2A703H-10-28
정격유량범위 (L/min)
(03) 150~3000
(03) 150~3000
나사종류
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
포트 관접속구경
(10) 1
(10) 1
출력사양
(28) NPN오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(1 ~ 5V)
(29) NPN오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(4 ~ 20mA)
(68) PNP오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(1 ~ 5V)
(69) PNP오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(4 ~ 20mA)
(28) NPN오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(1 ~ 5V)
(29) NPN오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(4 ~ 20mA)
(68) PNP오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(1 ~ 5V)
(69) PNP오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(4 ~ 20mA)
리드선
(-) M12 커넥터 부착 리드선 (3m)
(N) 전원·출력접속리드선 없음
(-) M12 커넥터 부착 리드선 (3m)
(N) 전원·출력접속리드선 없음
단위사양
(-) 단위전환기능부착
(M) SI단위 고정
(-) 단위전환기능부착
(M) SI단위 고정
주문제작사양
N/A
N/A
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성