KJU02-04
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KJ 원터치 미니
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kj/kju_ddu.prj},{NB=KJU02-04},{ODA=2.0},{ODB=4.0},{MODEL=KJU02-04},{D1=9.3},{D2=9.3},{L1=28.2},{L2=18.5},{P=9.3},{Q=6.3},{M1=8.8},{M2=12.7},{EA1=0.0},{EA2=1.6},{CNSMASSEXACT=6.0},{LV1=0.7},{LV2=0.2},{LV3=1.5},{LV4=8.9},{LV5=0.8},{LV6=4.2},{LV7=1.8},{LV8=11.8},{LV9=0.8},{DV1=5.5},{DV2=2.9},{DV3=6.4},{DV4=4.4},{DV5=9.1},{DV6=9.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: KJU - 이경 유니온 "Y" :본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
KJU02-04
적용 튜브 외경:좌
2.0
2.0
mm
적용 튜브 외경:우
4.0
4.0
mm
형식
KJU02-04
KJU02-04
D1
9.3
9.3
mm
D2
9.3
9.3
mm
L1
28.2
28.2
mm
L2
18.5
18.5
mm
P
9.3
9.3
mm
Q
6.3
6.3
mm
M1
8.8
8.8
mm
M2
12.7
12.7
mm
유효단면적 나일론
0.0
0.0
mm^2
유효단면적 우레탄
1.6
1.6
mm^2
질량
6.0
6.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성