KJH01-03
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KJ 인치 사이즈 원터치 미니
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kj_inch/kjh_dds_inch.prj},{NB=KJH01-03},{ODA=1/8},{ODB=5/32},{OD1=3.175},{OD2=3.969},{MODEL=KJH01-03},{D1=8.4},{D2=9.3},{L=26.3},{M1=12.7},{M2=12.7},{PS=2.5},{CNSMASSEXACT=1.6},{LH1=1.5},{LH2=0.6},{LH3=8.7},{LH4=0.6},{LH5=0.8},{LH6=8.9},{DH1=8.2},{DH2=3.6},{DH3=6.4},{DH4=4.4},{DH5=9.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: KJH (인치) - 이경 스트레이트 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
KJH01-03
적용 튜브 외경:좌
1/8
1/8
적용 튜브 외경:우
5/32
5/32
형식
KJH01-03
KJH01-03
D1
8.4
8.4
mm
D2
9.3
9.3
mm
L
26.3
26.3
mm
M1
12.7
mm
M2
12.7
12.7
mm
최대 구멍 지름
2.5
2.5
mm
질량
1.6
1.6
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성