CJ2RA10-15S
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CJ2 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2013. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - 에어 실린더/직접 설치형:단동·전진,후진
SMC Corporation
18.04.2024
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cj2/cj2r_s_asmtab.prj},{NB=CJ2RA10-15S(0_0_0)},{BORE=10},{SMAX=60},{A=15},{B=12.0},{C=14},{D=4},{GA1X1=16},{GB1X1=5},{H=20},{L=23},{LB=16},{LD1=3.5},{LD2=6.5},{LD3=4.0},{LH=8},{LX=12},{MM1=4},{MM2=0.7},{NA1X1=13.5},{NA1X2=20.5},{NB1X1=9.5},{NB1X2=5.5},{X=28},{Y=8},{HS0=16.5},{HS1=17.0},{HS2=19.5},{HS3=20.0},{HS4=16.5},{HS5=17.5},{HS6=17.5},{HS7=23.5},{HS8=20.0},{HS9=23.0},{HS10=19.0},{SWP100AS=8.5},{SWP101AS=16.0},{SWP102AS=28.0},{SWP103AS=40.0},{SWP104AS=MIN},{SWP105AS=MIN},{SWP106AS=MIN},{SWP107AS=MIN},{SWP10BS=2.0},{SWP110AS=12.5},{SWP111AS=20.0},{SWP112AS=32.0},{SWP113AS=44.0},{SWP114AS=MIN},{SWP115AS=MIN},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=15},{POS=0},{METHOD=S},{PORT=},{STOP=0},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: CJ2R_S/CDJ2R_S - 에어 실린더/직접 설치형:단동·전진,후진 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
CJ2RA10-15S
튜브내경
10
10
mm
설치지지형식
(A) 밑면 설치형
자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
오토스위치
N/A
N/A
리드선길이
N/A
N/A
m
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
실린더 스트로크
15.000
30.000
45.000
60.000
15.000
30.000
45.000
60.000
mm
피스톤의 위치
mm
값 입력 POS
피스톤의 위치
mm
cm
inch
ft
확인
작동방식
(S) 단동 전진
(T) 단동 후진
(S) 단동 전진
(T) 단동 후진
헤드커버의 포트위치
(-) 축에 대해 90°
(R) In-line
(-) 축에 대해 90°
(R) In-line
스트로크 옵션
표준스트로크
제작 가능 스트로크
표준스트로크
제작 가능 스트로크
코멘트
-
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성