CJ2L10-15
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CJ2 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2013. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
CJ2-Z/CDJ2-Z - 에어 실린더/표준형:복동·편로드
SMC Corporation
01.03.2024
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 가변행정 실린더/표준형: 편로드,복동
SMC Corporation
01.03.2024
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cj2/cj2_asmtab.prj},{NB=CJ2L10-15(0_0_0)},{BORE=10},{SMAX1=150},{SMAX2=400},{A=15},{B1X1=12.0},{B1X2=15.0},{C1X1=14.0},{C1X2=17.0},{CD=0.0},{CX=0.0},{CZ1X1=0.0},{CZ1X2=0.0},{D=4},{F=8},{FB1X1=0.0},{FB1X2=0.0},{FC=0.0},{FT=0.0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{GA1X1=8.0},{GA1X2=7.5},{GB1X1=5.0},{GB1X2=6.5},{H=28},{LB1X1=15.0},{LB1X2=16.5},{LC=4.5},{LH=9},{LT=1.6},{LX=24},{LY=16.5},{LZ=32},{MM1=4},{MM2=0.7},{NA1X1=12.5},{NA1X2=21.0},{NB1X1=9.5},{NB1X2=20.0},{NDH81=0},{NN1=8},{NN2=1.0},{R=0},{S1X1=46.0},{S1X2=65.0},{S1X3=49.000},{T=0},{U=0},{WA=14.5},{WB=13.5},{WW=4.5},{X=5},{Y=7},{Z1X1=74.0},{Z1X2=93.0},{ZZ1X1=0.0},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{CUSHION=},{STROKE=15},{POS=0},{PORT=},{STOP=0},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: CJ2/CDJ2 - 에어 실린더/표준형:복동·편로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
CJ2L10-15
실린더 내경
10
10
mm
설치지지형식
(L) 축방향 푸드형
(L) 축방향 푸드형
자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
오토스위치
N/A
N/A
리드선길이
N/A
N/A
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
쿠션
(-) 러버 쿠션
(A) 에어 쿠션
(-) 러버 쿠션
(A) 에어 쿠션
스트로크
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
피스톤의 위치
mm
값 입력 POS
피스톤의 위치
mm
cm
inch
ft
확인
헤드커버의 포트위치
(-) 축에 대해 90°
(R) In-line
(-) 축에 대해 90°
(R) In-line
스트로크 옵션
표준스트로크
제작 가능 스트로크
(-XC8) 가변행정 실린더/전진시 조정형
표준스트로크
제작 가능 스트로크
(-XC8) 가변행정 실린더/전진시 조정형
코멘트
-
스트로크 조정범위
-
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성