您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
齿轮/齿条
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
Powered by
CAD模型選擇
FZC01_24 直齿轮-模数0.5-压力角20°
26.01.2024
FZD01_24 直齿轮-模数1.0-压力角20°-圆孔型/顶丝螺纹孔型
26.01.2024
FZD31_34 直齿轮-模数1.0-压力角20°-键槽孔型
26.01.2024
FZE01_24 直齿轮-模数1.5-压力角20°-圆孔型/顶丝螺纹孔型
26.01.2024
FZE32_34 直齿轮-模数1.5-压力角20°-键槽孔型
26.01.2024
FZF01_21 弧齿锥齿轮-模数1.0/1.5-压力角20°-螺旋角35°
26.01.2024
FZG01_23 直齿轮-模数2.0-压力角20°-圆孔型/顶丝螺纹孔型
26.01.2024
FZG31_33 直齿轮-模数2.0-压力角20°-键槽孔型
26.01.2024
FZH01_23 直齿轮-模数2.5-压力角20°-圆孔型/顶丝螺纹孔型
26.01.2024
FZH31_33 直齿轮-模数2.5-压力角20°-键槽孔型
26.01.2024
FZK01_24 直齿轮-模数3.0-压力角20°-圆孔型/顶丝螺纹孔型
26.01.2024
FZK31_34 直齿轮-模数3.0-压力角20°-键槽孔型
26.01.2024
FZM01_21 锥齿轮-模数1.0/1.5/2.0-压力角20°-圆孔型/顶丝螺纹孔型
26.01.2024
FZM31 锥齿轮-模数1.0/1.5/2.0-压力角20°-键槽孔型
26.01.2024
FZN01_24 螺旋齿轮 模数1.0/1.5/2.0/2.5-压力角20°-螺旋角45°
26.01.2024
FZP01 树脂直齿条-L尺寸指定型-模数1/1.5/2/2.5/3-压力角20°
26.01.2024
FZP02 树脂直齿条-L尺寸固定型-模数1/1.5/2/2.5/3-压力角20°
26.01.2024
FZQ01_11 磁力齿轮 顶丝固定型/夹紧型
26.01.2024
FGZQ21 磁力轮 平行传动磁力轮
26.01.2024
FZQ31 磁力齿轮 同轴平面传动
26.01.2024
FZR 树脂直齿轮-圆孔型/顶丝螺纹孔型
26.01.2024
FZR 树脂直齿轮-键槽孔型
26.01.2024
FZV01_03 直齿轮-L尺寸指定型
26.01.2024
FZV21_23 直齿轮-L尺寸固定型
26.01.2024
FZW01_02 斜齿条-模数2.0/3.0-压力角20°
26.01.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎