??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
非标准网带链 - T-300 系列
明细表
T-300 Non-standard Modular Belt-N:1-T:0-L:1
型号
T-300 非标准网带链
系列
T-300 系列
适用于
主要适合应用在各种食品,饮料,制药,化工,注塑件以及包装机输送带
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
POM为10500N/M,PP为5840N/M
网带开孔率
16%
网带颜色
咖啡色
重量
5.96 kg/m^2
标准模块宽度的倍数
非标模块宽度的倍数
网带宽度
76.20 mm
标准节距的倍数
网带宽度
Non-Standard Modular Belt Width: W=76.2*N+19.05*T
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
预览
3D
2D
下载CAD模型