??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
非标准网带链 - T-1900 系列
明细表
T-1900 Non-standard Modular belt-N:1-T:0-L:1
型号
T-1900 非标准网带链
系列
T-1900 系列
适用于
主要适合应用在各种制药行业,以及包装机输送带.
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30C°~+90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
POM为10500N/M
网带颜色
深蓝色
网带开孔率
14%
标准模块宽度的倍数
非标模块宽度的倍数
网带宽度
76.2 mm
标准节距的倍数
网带宽度
非标准网带宽度: W=76.2*N+12.7*T
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
预览
3D
2D
下载CAD模型