??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
非标准平格带挡板 - T-2000 系列
明细表
T-2000 Non-standard Flush Grid Modular Belt with Flight-N:0-T:0-H:10-Y:2-E:1-M:25.4
型号
T-2000 非标准平格带挡板
适用于
主要适合应用轻型提升输送
标准模块宽度的倍数
非标模块宽度的倍数
网带宽度
152.40 mm
挡板、裙边的标准高度
进度条选项
网带长度 : L=2Y*27.94
111.76
进度条选项
两个挡板间的中心距 : K=2P*E
55.88
端面到挡板的距离
网带宽度
非标准网带宽度: W=152.4+76.2*N+13.85*T
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
预览
3D
2D
下载CAD模型