??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
非标准平格型+挡板+裙边 - T-2000 系列
明细表
T-2000 Non-standard Flush Grid Modular belt with Flight and Sidewall-N:0-T:0-Y:2-E:1-M:24.1
型号
T-2000 非标准平格型+挡板+裙边
系列
T-2000 系列
适用于
主要适和应用于各种爬坡输送用
标准模块宽度的倍数
非标模块宽度的倍数
网带宽度
152.4 mm
进度条选项
挡板、裙边的标准高度
50
标准节距的倍数
111.76
进度条选项
两个挡板间的中心距 : K=2P*E
55.88
端面到裙边的距离
网带宽度
非标准网带宽度: W=152.4+76.2*N+13.85*T
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
预览
3D
2D
下载CAD模型