您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
集装板
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
SY3000 5通电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
SS5Y3-20_BASE - 直接配管型/底板整块式集装板: 各自配线
29.05.2024
SS5Y3-20P_BASE - 直接配管型/底板整块式集装板: 扁平电缆型
29.05.2024
SS5Y3-20SA_BASE - 直接配管型/底板整块式集装板: 对应EX510网关方式串行传送系统
29.05.2024
SS5Y3-41_BASE - 底板配管型/底板整块式集装板: 各自配线
29.05.2024
SS5Y3-42_BASE - 底板配管型/底板整块式集装板: 各自配线
29.05.2024
SS5Y3-41P_BASE - 底板配管型/底板整块式集装板: 扁平电缆型
29.05.2024
SS5Y3-42P_BASE - 底板配管型/底板整块式集装板: 扁平电缆型
29.05.2024
SS5Y3-42SA_BASE - 底板配管型/底板整块式集装板: 对应EX510网关方式串行传送系统
29.05.2024
SS5Y3_60_BASE - 直接配管型盒式集装式底板
12.06.2023
SS5Y3_45_BASE - 底板配管型/底板组合式集装底板: DIN导轨安装型/各自配线
12.06.2023
SS5Y3_45_A_BASE - 底板配管型/底板组合式集装底板: DIN导轨安装型/接线盒型配线
12.06.2023
SS5Y3_45S6A_BASE - 底板配管型/底板组合式集装底板 对应EX510网关方式串行传送系统
12.06.2023
SS5Y3_45_F_BASE - 底板配管型/底板组合式集装底板: DIN导轨安装型/插入式
12.06.2023
SS5Y3_45_G_BASE - 底板配管型/底板组合式集装底板: DIN导轨安装型/插入式
12.06.2023
SS5Y3_45_P_BASE - 底板配管型/底板组合式集装底板: DIN导轨安装型/插入式
12.06.2023
SS5Y3_45S_BASE - 底板配管型/底板组合式集装底板: DIN导轨安装型/对应EX122一体型(对应输出)串行传送系统
12.06.2023
SS5Y3_45S1_BASE - 底板配管型/底板组合式集装底板: DIN导轨安装型/对应EX121另置型(对应输出)串行传送系统
12.06.2023
SS5Y3_45S6B_BASE - 底板配管型/底板组合式集装底板: 插入式/对应EX510网关方式串行传送系统
12.06.2023
SY3_60_VALVE - 直接配管型阀/集装用
29.05.2024
SY3000-26 - 盖板组件20*/41*/42*用
29.05.2024
SX3000-50 - 集装块组件
29.05.2024
SX3000-51 - 给排气块组件
29.05.2024
SX3000-52 - D侧端块组件
29.05.2024
SX3000-53 - U侧端块组件
29.05.2024
SY3000-55-A - 给排气块组件
29.05.2024
SY3000-56 - 端块组件
29.05.2024
VZ1000-11-1 - DIN导轨
29.05.2024
SX3000-75 - 盖板组件45*用
29.05.2024
SX3000-64 - 插座块组件
12.06.2023
SY3_4_FU_VALVE - 底板配管型阀/集装用
12.06.2023
SY3_20_VALVE - 直接配管型阀/集装用
29.05.2024
SY3_40_VALVE - 底板配管型阀/集装用
29.05.2024
SY3_3_VALVE - 直接配管型阀(3ポートバルブ)
12.06.2023
SY3_5_VALVE - 底板配管型阀(3通阀)
12.06.2023
SY3_5_FU_VALVE - 底板配管型阀(3通阀)
12.06.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎