您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
输送机
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
Powered by
CAD模型選擇
SEQ01 平皮带输送机-全皮带型-头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)
26.01.2024
SEQ31 平皮带输送机-全皮带型-带防跑偏头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)
26.01.2024
SET01 平皮带输送机-宽度指定型-头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)
26.01.2024
SET31 平皮带输送机-宽度指定型-带防跑偏头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)
26.01.2024
SEZ01 平皮带输送机-宽度指定型-中间驱动双槽型材(带轮直径30mm)
26.01.2024
SEZ31 平皮带输送机-宽度指定型-带防跑偏中间驱动双槽型材(带轮直径30mm)
26.01.2024
SGT01 平皮带输送机-高输出型-头部驱动三槽型材(带轮直径57mm/30mm)
26.01.2024
SGT31 平皮带输送机-高输出型-带防跑偏头部驱动三槽型材(带轮直径57mm/30mm)
26.01.2024
SGZ01 平皮带输送机-高输出型-中间驱动三槽型材(带轮直径30mm)
26.01.2024
SGZ31 平皮带输送机-高输出型-带防跑偏中间驱动三槽型材(带轮直径30mm)
26.01.2024
SPD01 平皮带输送机-视觉背光型-头部驱动三槽型材(带轮直径50mm)
26.01.2024
SPJ01 平皮带输送机-视觉背光型-中间驱动三槽型材
26.01.2024
SPL01 平皮带输送机-电动滚筒型-宽度选择型-双槽型材型(带轮直径40mm)
26.01.2024
SPQ01 平皮带输送机-电机内置型-宽度选择型-三槽(带轮直径20mm)
26.01.2024
SQT01 平皮带输送机-全型材宽度选择型-头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)
26.01.2024
SQT31 平皮带输送机-全型材宽度选择型-带防跑偏头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)
26.01.2024
SQZ01 平皮带输送机-全型材宽度选择型-中间驱动双槽型材(带轮直径30mm)
26.01.2024
SQZ31 平皮带输送机-全型材宽度选择型-带防跑偏中间驱动双槽型材(带轮直径30mm)
26.01.2024
SRA01 塑料链输送机-单列-头部驱动三槽型材
26.01.2024
SRA71 塑料链输送机-双列-头部驱动三槽型材
26.01.2024
SSP02 平皮带输送机-带横肋型-头部驱动三槽型材(带轮直径50mm)
26.01.2024
STH01 同步带输送机-双列型-头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)
26.01.2024
STJ01 同步带输送机-双列型-头部驱动三槽型材(带轮直径50mm)
26.01.2024
STV01 同步带输送机-双列型-中间驱动双槽型材(带轮直径30mm)
26.01.2024
STN01 同步带输送机-双列型-中间驱动三槽型材(带轮直径50mm)
26.01.2024
SSP01 同步带输送机-双列重载型-头部驱动双槽型材(带轮直径70mm)
26.01.2024
SSQ01 同步带输送机-双列电机内置型-头部驱动三槽型材(带轮直径50mm)
26.01.2024
STT01 同步带输送机-单列型-头部驱动双槽/三槽型材(带轮直径19mm/20mm)
26.01.2024
STZ01 同步带输送机-单列型-中间驱动双槽/三槽型材(带轮直径19mm/20mm)
26.01.2024
SWQ01 平皮带输送机-全皮带宽度指定型-中间驱动三槽型材(带轮直径50mm)
26.01.2024
SWQ31 平皮带输送机-全皮带宽度指定型-带防跑偏中间驱动三槽型材(带轮直径50mm)
26.01.2024
SWT01 平皮带输送机-宽度指定型-头部驱动三槽型材(带轮直径50mm)
26.01.2024
SWT31 平皮带输送机-宽度指定型-带防跑偏头部驱动三槽型材(带轮直径50mm)
26.01.2024
SWZ01平皮带输送机-宽度指定型-中间驱动三槽型材(带轮直径50mm)
26.01.2024
SWZ31 平皮带输送机-宽度指定型-带防跑偏中间驱动三槽型材(带轮直径50mm)
26.01.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎