??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
协育齿轮工业株式会社
描述
蜗轮 - 模数0.8(形状L)
明细表
W80SUR1-L
产品型号
Product information
-
模数
0.80
材料
螺纹方向
头数
1
齿数
0
基准圆直径 d
10.4 mm
蜗轮喉圆直径 dt
0.0 mm
齿顶圆直径
12.00 mm
类型
L
齿宽 b
20 mm
孔径 dd
0 mm
轮毂外径 dh
8.00 mm
轮毂长度 lh
20 mm
轮毂长度(L型,C型)
40 mm
全长 I
80 mm
键槽的宽度
0 mm
键槽深度
0.0 mm
螺纹标称
-
螺纹的位置
0.0 mm
轮辋的内径
0 mm
腹板厚度 dw
0 mm
啮合中心距离
0.0 mm
重量
40.00 g
产品型号
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型