??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
网带链 - T-800 系列
明细表
T-800 Modular Belt-N:0-K:1
型号
T-800 网带链
系列
T-800 系列
适用于
主要适合应用于各种物品转弯输送。
网带材质
POM
网带负载
17280N/M
重量
7.60 kg/m^2
网带颜色
白色
网带开孔率
42%
Pitch
节距为25.4、厚度13mm,转弯内半径R=网带的宽度W的2.7倍。
转弯内半径
转弯内半径R=网带宽度W的2.7倍
非标模块宽度的倍数
网带宽度
228.5
标准节距的倍数
网带宽度
标准宽度:228.5±12.7*T
风险提示
T-800网带因模块的一端为一个长腰孔,模块对销轴的管控力差,因此转弯运行时,外侧的张紧力非常大,内侧张紧力为0,标配Ø4.5mm销轴材质为PP,注意网带的运转方向!
预览
3D
2D
下载CAD模型