??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
网带链(T-2200A) - T-2200 系列
明细表
T-2200A Modular belt-N:1-L:1
型号
T-2200A 网带链
系列
T-2200 系列
适用于
主要适合应用在各种饮料、啤酒行业,以及包装机输送带
网带材质
灰色含硅油聚甲醛(POM),表面绿色橡胶,使用温度-30°C~+90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带特点
模块的底面材质自润滑、低噪音,模块的上表面橡胶具有高弹性、高强度,环保无毒安全
橡胶表面硬度
65±5
网带负载
16000N/M
重量
9.53 kg/m^2
标准模块宽度的倍数
网带宽度
85.0 mm
标准节距的倍数
网带宽度
标准网带宽度: W=85*N
预览
3D
2D
下载CAD模型