??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
网带链带挡板 - DJ-100 系列
明细表
DJ-100-DB Modular Belt-N:1
型号
DJ-100-DB 网带链
系列
DJ-100 系列
应用
主要适合应用在各种低压力、轻型输送,纸盒,塑料瓶以及包装机输送带
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
430N
网带颜色
咖啡色
进度条选项
两个挡板间的中心距 : 18.5*Y
18.5
预览
3D
2D
下载CAD模型