??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
协育齿轮工业株式会社
描述
研磨直齿轮 - 模数1.5 (形状L)
明细表
SG1.5S15L-1512
产品型号
Product information
模数
1.5
齿数 z
基准圆直径 d
mm
齿顶圆直径
mm
类型
L1 mm
齿宽 b
15 mm
孔径 dd(H7)
0 mm
轮毂外径 dh
12 mm
轮毂长度(L型,C型)
25 mm
轮毂长度(L型,C型)
60 mm
全长 I
100 mm
螺纹标称
-
螺纹的位置
0 mm
重量
g
产品型号
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型