??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 35
HELP_VARIABLE
公司
协育齿轮工业株式会社
描述
直齿轮 - 模数2 (Z≧60, S45C, 形状B1)
明细表
S2S75B-1218
产品型号
Product information
模数
2.00
材料
S45C
齿数
基准圆直径 d
mm
齿顶圆直径
mm
类型
B1
齿宽
mm
孔径
mm
轮毂外径
mm
轮毂长度
mm
轮毂长度(L型,C型)
0.00 mm
全长
mm
键槽的宽度
0.0 mm
键槽深度
0.0 mm
螺纹标称
-
螺纹的位置
0.0 mm
轮辋的内径di
0.0 mm
腹板厚度
0 mm
重量
g
轮毂追加工
轮毂第一台阶直径
mm
轮毂第一台阶直径
mm
轮毂第二台阶直径
mm
轮毂第二台阶直径
mm
孔的追加工
孔径D1
mm
齿孔的容许尺寸公差D1
孔长度DD1
mm
孔径D2
mm
齿孔的容许尺寸公差D2
孔长度DD2
mm
孔径D3
mm
齿孔的容许尺寸公差D3
孔长度DD3
mm
键槽追加工
键槽的尺寸
螺纹孔最加工1
螺纹孔数1
螺纹孔1
mm
螺纹孔的位置1
mm
第一列螺纹孔角度1
°
第二列螺纹孔角度1
°
螺纹孔最加工2
螺纹孔数2
螺纹孔2
mm
螺纹孔的位置2
mm
第一列螺纹孔角度2
°
第二列螺纹孔角度2
°
产品型号
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型