??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
协育齿轮工业株式会社
描述
直齿轮 - 模数1.25 (S45C,形状L)
明细表
S1.25S9L-1514F
产品型号
Product information
停产产品
模数
1.25
材料
S45C
齿数
基准圆直径 d
mm
齿顶圆直径
mm
类型
齿宽
15.0 mm
孔径
0 mm
轮毂外径
mm
轮毂长度
20.0 mm
轮毂长度(L型,C型)
40.00 mm
全长
75.0 mm
键槽的宽度
0.0 mm
键槽深度
0.0 mm
螺纹标称
-
螺纹的位置
0.0 mm
轮辋的内径di
0.0 mm
腹板厚度
0 mm
重量
g
产品型号
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型