??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
协育齿轮工业株式会社
描述
直齿轮 - 模数0.5(SUS304,形状L)
明细表
S50SU16L-0805
产品型号
Product information
-
模数
0.50
材料
SUS304
齿数
基准圆直径 d
mm
齿顶圆直径
mm
类型
L1
齿宽
8.0 mm
孔径
0 mm
轮毂外径
mm
轮毂长度
22.0 mm
轮毂长度(L型,C型)
50.00 mm
全长
80.0 mm
键槽的宽度
0.0 mm
键槽深度
0.0 mm
螺纹标称
-
螺纹的位置
0.0 mm
轮辋的内径di
0.0 mm
腹板厚度
0 mm
重量
g
产品型号
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型