目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0795392000
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
带切割环连接装置的法兰管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/einzelteile_gerade_flansch_verschr.prj},{NB=0795392000},{BZ=0795392000},{VK=24-FS-L15-HC40},{BZ3=0010202000},{BZ4=0004202100},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 15},{PB=PB 100},{DLK=40},{L1=43},{L2=28.0},{SW3=27},{AM=10},{T5=7.0},{PAGE=228},{KONUSD=15.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=17.300},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=17.000},{AK=42.000},{HD=26.000},{H1=8.000},{ORNT=2.000},{ORNDI=24.000},{ORNDA=30.500},{DS=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
直线式法兰管接头,备件 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
明细表
0795392000
订货号第1部分
0795392000
0795392000
為了指定
24-FS-L15-HC40
24-FS-L15-HC40
订货号第3部分
0010202000
0010202000
订货号第4部分
0004202100
0004202100
信息
产品目录
附加信息
信息
管道外径 d1
L 15
L 15
mm
压力
PB 100
PB 100
bar
孔径
40
40
mm
长度 l2
28.0
28.0
mm
套接螺帽的扳手开口尺寸
27
27
mm
圆锥体深度
7.0
7.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型