目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0165432007
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带套管的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_rz_formb.prj},{NB=0165432007},{BZ=0165432007},{VK=24-SWSDS-L35-G11/4B},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 35},{ROHRAD=35.000},{PN=PN 160},{PB=-},{GEWD2=G 1 1/4 A},{NDM=41.910},{L3=77.0},{L5=42.5},{SW1=50},{SW3=50},{I=20},{AM=540},{PAGE=135},{D1=35.000},{RAL1=30.500},{RAL2=21.500},{LST=62.500},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{H=24.000},{BOHRD=29.000},{EINBD=49.000},{EINF1=5.000},{A2=3.000},{DK=46.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
直线型卡套式管接头,B型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过边沿密封条密封,预安装有套管
明细表
0165432007
订货号
0165432007
0165432007
為了指定
24-SWSDS-L35-G11/4B
24-SWSDS-L35-G11/4B
信息
产品目录
管道外径 d1
L 35
L 35
mm
压力
PN 160
PN 160
bar
压力
-
-
bar
螺纹 d2
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
长度 l3
77.0
77.0
mm
长度 l5
42.5
42.5
mm
扳手开口尺寸 SW1
50
50
mm
套接螺帽的扳手开口尺寸
50
50
mm
螺纹长度 i
20
20
mm
扭矩 -10%
540
540
Nm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型